DS26102

16ポート伝送収束デバイス

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 16個のT1/E1 TDMポートをサポート
  • 部分的なT1/E1をサポート
  • ATM forum規格準拠のT1とE1のATM
  • ATMレイヤに対する標準UTOPIA IIインタフェース
  • UTOPIAアドレス範囲設定可能
  • Tx FIFO深さを2、3、または4セルに設定可能
  • オプションの、ITU I.432基づく、送信方向ペイロードスクランブリングと受信方向デスクランブリング
  • オプションの、COSET多項式加算でプログラマブルな送信方向HEC挿入
  • HECベースのセル生成
  • 受信方向の単一ビットHECエラー補正
  • 受信HECエラーセルのフィルタリング
  • 受信アイドル/割り当てのないセルのフィルタリング
  • ユーザ定義セルのフィルタリング
  • 8ビット多重化/非多重化、Motorola/Intel社マイクロプロセッサインタフェース
  • 内部クロック発生器で、高速外部クロック不要
  • 1秒タイマ内蔵
  • 割込みによる、最大8個の外部ステータス信号の検出/レポート
  • IEEE 1149.1 JTAGバウンダリスキャンをサポート
  • 17mm x 17mmの256ピンCSBGA
DS26102
16ポート伝送収束デバイス
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

BSDLモデル・ファイル 1

最新のディスカッション

DS26102に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品