DS21Q41B
クワッド T1フレーマ
Viewing:
製品の詳細
- Four independent T1 DS1/ISDN-PR1 framers
- Frames to D4, ESF, and SLC-96 formats
- 8-bit parallel control port can connect to muxed or nonmuxed buses
- Each framer has dual two-frame elastic stores that can connect to asynchronous or synchronous backplanes up to 8.192MHz
- Extracts/inserts robbed-bit signals
- Framer and payload loopbacks
- Large BPV, LCV, EXZ, CRC6, PCV, F-bit error, and out-of-sync multiframe counters
- ANSI 1s density monitor/enforcer
- CSU loop code generator/detector
- Programmable output clocks for Fractional T1, ISDN-PRI, Actual Size, and per-channel loopback applications
- Onboard FDL support circuitry
- Operating ranges:
- 5V supplies
- 0°C to 70°C (DS21Q41B)
- -40°C to +85°C (DS21Q41BN)
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ds21q41bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める