DS2182A
T1ラインモニタチップ
Viewing:
製品の詳細
- フレーミングとモニタリング機能を実行
- スーパーフレームと拡張スーパーフレームの両形式をサポート
- 4個のエラーカウンタ搭載
- 16ビットバイポーラ違反
- 8ビットCRC
- 8ビットOOF
- 8ビットフレームビットエラー
- 下記項目の表示
- 黄色と青色のアラーム
- 受信B8ZSコードワード
- 8個および16個のゼロ文字列
- フレーム変更の整合性
- 同期外れ
- キャリア消失
- 設定、制御、およびステータスのモニタリング用の簡単なシリアルインタフェース
- バーストモードによる、ステータス更新用カウンタクイックアクセス
- 自動カウンタリセット機能
- 単一5V電源、低電力CMOS技術
- 28ピンDIPおよび28ピンPLCC入手可能
- オリジナルのDS2182の上位互換品
- DS2182AのオリジナルであるDS2182からの変更には以下のものがあります。
- 超過ゼロのカウント能力
- 大幅エラーフレームイベントの表示
- AIS検出の更新
- RCL検出の更新
- AISおよびRCLアラームのクリア表示
T1ラインモニタチップのDS2182Aは、T1ラインのリアルタイム性能監視用のモノリシックCMOSデバイスです。DS2182Aは、ライン上のデータを構築し、エラーをカウントし、ラインのステータスや状況に関する詳しい情報を提供します。大容量のカウンタにより長期間のエラーを蓄積することができ、単一のCPUで複数のT1ラインを監視できます。受信データストリームに同期した出力クロックはSビット、FDLビット、信号ビット、およびチャネルデータの抽出を容易にします。DS2182Aは、ANSI T1.231の要件を満たしています。
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
DS2182Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める