DS2172
ビットエラーレートテスタ(BERT)
Viewing:
製品の詳細
- Generates/detects digital bit patterns for analyzing, evaluating, and troubleshooting digital communications systems
- Operates at speeds from DC to 52MHz
- Programmable polynomial length and feedback taps for generation of any other pseudorandom pattern up to 32 bits in length including: 26-1, 29-1, 211-1, 215-1, 220-1, 223-1, and 232-1
- Programmable user-defined pattern and length for generation of any repetitive pattern up to 32 bits in length
- Large 32-bit error count and bit count registers
- Software-programmable bit-error insertion
- Fully independent transmit and receive sections
- 8-bit parallel control port
- Detects test patterns with bit error rates up to 10-2
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 5
技術記事 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
最新のディスカッション
ds2172に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める