DS21600
3.3V/5Vクロックレートアダプタ
Viewing:
製品の詳細
- Direct drop-in replacement for LXP600ASE, LXP602SE, and LXP604SE
- Converts E-Carrier clock rates to T-Carrier clock rates
- Converts T-Carrier clock rates to E-Carrier clock rates
- 3.3V or 5V supply
- Low jitter output
- Multiple output clocks synchronized to input clock
- 8kHz frequency-locked output for all operation modes
- No external components required
- 16-Pin SO and 8-Pin DIP
- Industrial temperature range: -40°C to +85°C
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
ds21600に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める