DS2125
Ultra3 LVD/SE 15ラインSCSIターミネータ
業界で最も安定したLVD/SE、15ラインSCSIターミネータ
Viewing:
製品の詳細
- Ultra3 SCSIに完全対応
- 15個の信号線対に対するマルチモード低電圧差動/シングルエンド(LVD/SE)終端
- LVDまたはSE終端の自動選択
- SEおよびLVD終端抵抗の許容範囲:5%
- 停止時、3pFの低静電容量
- サーマルシャットダウン回路内蔵
- SCSIバスホットプラグ対応
- アクティブな負SE SCSI信号を完全サポート
Ultra3 LVD/SE SCSIターミネータのDS2125は、低電圧差動(LVD)とシングルエンド(SE)のターミネータです。このマルチモード動作によって、設計時にこの製品のLVD機能を利用できますが、エンドユーザの従来型デバイスに対するSE遡及対応も可能です。このデバイスをLVD専用バスに接続した場合、DS2125はLVD終端を行います。SEデバイスをバスに接続する場合は、DS2125はSE終端を行います。これは、SCSIバスDIFFSENSラインの電圧を検出することにより、製品内部で自動的に行われます。
LVD終端では、DS2125が15個の高精度抵抗器アレイのある2個の電流源を内蔵します。SE終端では、1個のレギュレータと15個の高精度110Ω抵抗器を使用します。ワイドSCSIバスには2個のDS2125ターミネータが必要です。
アプリケーション
- ネットワーク接続ストレージ(NAS)
- RAIDシステム
- SCSIケーブル
- SCSIホストバスアダプタ(HBA)カード
- サーバ
- ストレージエリアネットワーク(SAN)
最新のディスカッション
DS2125に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める