DS2119M
Ultra3 LVD/SE SCSIターミネータ
Viewing:
製品の詳細
- Fully Compliant with SCSI SPI-2, SPI-3, SPI-4, Ultra160, and Ultra320
- Provides Multimode Low-Voltage
- Differential/Single-Ended (LVD/SE)
- Termination for Nine Signal Line Pairs
- Autoselection of LVD or SE Termination
- 5% Tolerance on SE and LVD Termination Resistance
- Low Power-Down Capacitance of 3pF
- On-Board Thermal Shutdown Circuitry
- SCSI Bus Hot Plug Compatible
- Fully Supports Actively Negated SE SCSI Signals
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
最新のディスカッション
ds2119mに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める