DS2118M
Ultra3 LVD/SE SCSIターミネータ
Viewing:
製品の詳細
- SCSI SPI-2、SPI-3、SPI-4、Ultra160、Ultra320に完全対応
- 9個の信号線対に対しマルチモード低電圧差動/シングルエンド(LVD/SE)終端
- LVDまたはSE終端の自動選択
- SEおよびLVD終端抵抗の許容範囲:5%
- 停止時、3pFの低静電容量
- サーマルシャットダウン回路
- SCSIバスホットプラグ対応
- アクティブな負SE SCSI信号を完全サポート
Ultra3 LVD/SE SCSIターミネータのDS2118Mは、低電圧差動(LVD)とシングルエンド(SE)のターミネータです。このマルチモード動作によって、設計者は現製品にLVD機能を利用できますが、エンドユーザの従来型デバイスに対するSE遡及対応も可能です。このデバイスをLVD専用バスに接続する場合、DS2118MにLVD終端を行ないます。SEデバイスをバスに接続した場合は、DS2118MはSE終端を行ないます。これは、SCSIバスDIFFSENSラインの電圧を検出することによって、パーツ内部で自動的に行なわれます。
LVD終端では、DS2118Mが9個の高精度抵抗器アレイのある2個の電流源を内蔵しています。SE終端では、1個のレギュレータと9個の高精度110Ω抵抗器を使用します。ワイドSCSIバスには3個のDS2118Mターミネータが必要です。
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
最新のディスカッション
DS2118Mに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める