DS1922F
オートクレーブ滅菌機器用のデジタル滅菌モニタ
滅菌インジケータおよびデータ記録管理システムとして完全なソリューションを提供
製品の詳細
- オートクレーブ滅菌の時間および温度を検証
- 温度と時間の読取り値を自動的に測定および保存
- サイクルが失敗した場合、障害が発生した時刻を表示
- サイクルが失敗した場合、障害の理由とオートクレーブが達した最大温度を表示
- 過酷なオートクレーブ滅菌サイクルに対応
- 印刷および紙のログ帳簿を不要にすることによって記録を簡素化
- コンパニオンPCソフトウェアを使用する設定可能な動作および結果のアップロード
- PCソフトウェアはタンパー、変更、および偽造データの追加を安全に防止
- 較正済みで使いやすい
- NISTトレーサブル標準器に対して較正済み
- あらゆる蒸気滅菌オートクレーブサイクル時間に対応、最大温度+140℃
- 交換までの使用回数:150回(typ)
- 生物学的インジケータを補助
- スポアテストの結果が出るまでの即時的な代用インジケータとしてDS1922Fを使用
DS1922Fは、オートクレーブ滅菌器のリアルタイムデジタル表示およびデータ記録のための完全なソリューションです。
このデバイスは、オートクレーブ滅菌サイクル中に適用された温度プロファイルの監視および記録用に設計された、高精度、電子ベースのソリューションです。オートクレーブ内に配置すると、DS1922Fは温度を測定しデバイスのメモリ内にデータを記録することによってログを作成します。滅菌サイクルが完了すると、DS1922Fは単に滅菌チェンバーから取り出されてUSBリーダーアクセサリに置かれ、キャプチャされたデータがPCにダウンロードされます。次に、コンパニオンソフトウェアが温度測定値を表示し、滅菌サイクルが正常に実行されたかどうかを示し、規制および責任の要件を満たすためデータの記録を保管します。
注:現在DS1922Fは正規システムソリューション開発者のみに提供されています。詳細については、お問い合わせください。
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ビデオ 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
DS1922Fに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める