DS1866
ログトリマポテンショメータ
Viewing:
製品の詳細
- Single 8-position log trimming in 5dB steps
- Three-terminal parallel interface control: P0, P1, P2
- Standard resistance value: 10kΩ
- Operating ranges:
- 2.7V to 5.5V
- -40°C to +85°C
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ds1866に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める