DS1856M
新規設計には非推奨デュアル、温度制御抵抗、較正されたモニタおよびパスワード保護内蔵
業界最高レベルの256バイトのA0メモリ内蔵DS1856のドロップイン
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.08
製品の詳細
- SFF-8472準拠
- 13ビットADC
- 2℃分解能の2つのリニア256ポジション不揮発性温度制御可変抵抗器
- 3レベルのセキュリティ
- 監視とID情報へのアクセスは個別のデバイスアドレスで設定可能
- 2線式シリアルインタフェース
- TTL/CMOS対応入力とオープンドレイン出力を備えた2つのバッファ
- 動作電源:3.3Vまたは5V
- 動作温度範囲:-40℃~+95℃
3つのモニタ付きデュアル温度制御、不揮発性(NV)可変抵抗器のDS1856Mは、2つの256ポジションリニア可変抵抗器、3つのアナログモニタ入力(MON1、MON2、MON3)、および1つのダイレクト-デジタル温度センサーで構成されています。このデバイスは、最小限の回路構成を使用して制御アプリケーションにおけるバイアス電圧および電流の設定と温度補償を行うための理想的な方法を提供します。可変抵抗器の設定は、EEPROMメモリに格納され、2線式シリアルバスからアクセスすることができます。
DS1856Mは、128バイトのEEPROMメモリをA2hスレーブアドレス、テーブル00/01に内蔵しています。また、DS1856Mは3レベルのパスワード保護を備えています。DS1856-01は、256バイトのA0h EEPROMメモリを内蔵しています。DS1856B-M50+およびDS1856E-M50+は、それぞれDS1856B-050+およびDS1866E-050+のドロップイン置換品です。強化点には、256バイトのEEPROM (A0h)、選択可能なMON2、MON3リファレンス、および13ビットADCが含まれます。これらは、デフォルトでDS1856B-050+/DS1856E-050+と下位互換性があります。
アプリケーション
- 診断用モニタ
- 計測および産業用制御
- 光トランシーバ
- 光トランスポンダ
- RFパワーアンプ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1856B-M50+ | Chip-Scale Ball-Grid Array | ||
DS1856B-M50+T&R | Chip-Scale Ball-Grid Array | ||
DS1856E-M50+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1856E-M50+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
DS1856E-M50+ | 製造中 | |
DS1856E-M50+T&R | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ds1856mに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める