DS1689
3V/5V NV RAMコントロール付き、シリアルリアルタイムクロック
Viewing:
製品の詳細
Incorporates industry standard DS1287 PC clock plus enhanced features:
- +3- or +5V operation
- 64-bit silicon serial number
- 64-bit customer specific ROM or additional serial number available
- Power control circuitry supports system power-on from date/time alarm or key closure
- Automatic battery backup and write protection to external SRAM
- Crystal select bit allows RTC to operate with 6pF or 12.5pF crystal
- 114 bytes user NV RAM
- Auxiliary battery input
- RAM clear input
- Century register
- 32kHz output for power management
- 32-bit VCC powered elapsed time counter
- 32-bit VBAT powered elapsed time counter
- 16-bit power cycle counter
- Compatible with existing BIOS for original DS1287 functions
- Available as IC (DS1689) or standalone module with embedded battery and crystal (DS1693)
- IC is available in industrial temperature version
- Timekeeping algorithm includes leap year compensation valid up to 2100
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 2
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ds1689に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める