DS1609
デュアルポートRAM
Viewing:
製品の詳細
- Totally asynchronous 256-byte dual port memory for independent RAM control
- Multiplexed address/data bus reduces pin count
- Fast access time of 50ns at 5V
- CMOS- and TTL-compatible
- Operating range: -40°C to +85°C
- Low standby current <100 nA @25°C
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
DS1609に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める