DS1602
積算時間カウンタ
製品の詳細
- 2個の32ビットカウンタが秒単位で125年以上の追跡
- 1つのカウンタにより、バッテリ入力2.5V以上のシステム電源またはバッテリ電源のもとでリアルタイムを追跡
- 1つのカウンタにより、システム電源での経過時間追跡とバッテリ電源でカウント保持
- クリア機能による選択カウンタの0リセット
- 読取り/書込みシリアルポートによる、低レベル状態ピン総数のカウント
- シリアルポートディセーブル時の最大消費電流:1µA以下
- 1バイトプロトコルにより、読取り/書込み、カウンタアドレス、およびソフトウェアクリア各機能規定
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
経過時間カウンタのDS1602は、2個の32ビットカウンタを備えた多目的、低コストのタイムキーピングを提供します。1つのカウンタは、システム電源とバックアップ電源のいずれから給電されていても、秒数をカウントすることにより常にリアルタイムを維持します。もう1つのカウンタは、システム電源がアクティブのときのみカウントするので、機器の動作時間監視や、機器使用時間に対する請求額算定に有用です。このカウンタは、ソフトウェア制御で、信号をカウントして外部のリアルタイムイベントを追跡することもできます。どちらのカウンタも、ソフトウェアアルゴリズムを用いて標準のクロックとカレンダ形式で読み取れる2進データを出力します。読取り/書込みの通信は、3線式シリアルポートで行なわれます。
DS1602は、32.768kHzの水晶振動子に直接接続され、バックアップバッテリにより不揮発性を実現します。プロセッサ制御システムに搭載されたDS1602は、格安コストでタイムキーピングと計数を組み合わせて、最小限の消費電流により、長い動作寿命を実現します。
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 3
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ds1602に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める