DS1374U
製造中I²C、32ビット、トリクルチャージャおよびリセット入力/出力付き、バイナリカウンタウォッチドッグRTC
パワーオンリセット、ウォッチドッグまたはアラーム、および方形波を提供する経過時間カウンタ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.50
製品の詳細
- 32ビット2進カウンタ
- 時刻アラーム、ウォッチドッグタイマ、またはNV RAMとして使用可能な第2の2進カウンタ
- 方形波出力用/割込み出力用の独立ピン
- I²Cシリアルインタフェース
- 自動電源障害検出と切換回路
- 1つのピンによる押しボタンリセット入力/オープンドレインリセット出力
- 低電圧動作
- トリクル充電機能
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
- 10ピンµSOP、16ピンSO
- 水晶内蔵表面実装パッケージで提供(DS1374C)
DS1374は、時間を秒単位で連続的にカウントするように設計された32ビット2進カウンタです。一定時間ごとにアラームを発生したり、ウォッチドッグタイマとして働く追加のカウンタがあります。このカウンタは、ディセーブルすると、3バイトの不揮発性(NV) RAMとして使用できます。割込み信号用と、4種類の周波数の1周波数の方形波用の独立した出力ピンがあります。温度補償付きの高精度なリファレンスとコンパレータ回路でVCCのステータスを監視し、電源障害を検出するとリセット出力を発生し、必要に応じて自動的にバックアップ電源に切り換えます。
さらに、このリセットピンは、外部リセットの押しボタン入力として監視されます。このデバイスは、I²Cシリアルインタフェースにより逐次プログラムされます。
アプリケーション
- 医療用機器
- POS端末
- ポータブル計測機器
- テレコム
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1374C-33# | 16-SOIC_W-300_MIL | ||
DS1374C-33#T&R | 16-SOIC_W-300_MIL | ||
DS1374U-18+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
DS1374U-3+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
DS1374U-3+T&R | 10-MINI_SO-N/A | ||
DS1374U-33+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
DS1374U-33+T&R | 10-MINI_SO-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
DS1374U-18+ | 製造中 | |
DS1374U-3+ | 製造中 | |
DS1374U-3+T&R | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
DS1374Uに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める