DS1265W
3.3V、8Mb不揮発性SRAM
Viewing:
製品の詳細
- 外部電源なしで最低10年間データ保持
- 停電中のデータ自動保護
- 無制限の書込みサイクル
- 低電力CMOS動作
- 100nsの読取り/書込みアクセス時間
- 電源初期投入まで、リチウムバッテリを電気的に切断
- オプションとして-40℃~+85℃の工業用温度範囲(IND)
8Mb不揮発性(NV) SRAMのDS1265Wは、8,388,608ビット(1,048,576ワード x 8ビット構成)の完全スタティックNV SRAMです。各NV SRAMは、リチウムバッテリと制御回路を内蔵し、これらによってVCCの許容範囲からの外れを常に監視します。VCCが許容範囲から外れると、リチウムバッテリが自動的にオンになり、書込み保護が無条件に有効になりデータ破壊が防止されます。実行可能な書込みサイクル数に制限がなく、マイクロプロセッサとのインタフェースには回路の追加の必要はありません。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
DS1265Wに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める