DS1213D
スマートソケット256K/1M
Viewing:
製品の詳細
- Accepts standard 32k x 8 or 128k x 8 CMOS static RAMs
- Embedded lithium energy cell retains RAM data
- Self-contained circuitry safeguards data
- Data retention time is greater than 10 years with proper RAM selection
- IC socket permits upgrading from 32k x 8 128k x 8 RAM
- Proven gas-tight socket contacts
- Operating temperature range 0°C to 70°C
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ds1213dに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める