DS1211
不揮発性コントローラ x 8 チップ
Viewing:
製品の詳細
- Controller circuitry with monitoring and logic functions to make CMOS RAM nonvolatile
- Controls up to 8 memories
- Monitors Vcc and write-protects when out of tolerance
- Consumes less than 100nA battery current
- Tests battery condition on power-up
- Supports redundant batteries
- Thermal operating ranges:
- DS1211: 0°C to +70°C
- DS1211-IND: -40° to +85°C
- Voltage/tolerances: 5V ±5% or ±10%
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ds1211に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める