DS1065
EconOscillator/分周器
Viewing:
製品の詳細
- 30kHz to 100MHz output frequencies
- User-programmable on-chip dividers (from 1 to 513)
- User-programmable on-chip prescaler (1, 2, 4)
- No external components
- ±0.5% initial tolerance
- ±3% variation over temperature and voltage
- Single 5V supply
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ds1065に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める