DS1052
5ビット、プログラマブル、100kHzパルス幅変調器
2線式インタフェースによるPWM機能のプロセッサ制御
Viewing:
製品の詳細
- シングル5ビット、プログラマブル、パルス幅変調器(PWM)
- 調整可能なデューティサイクル:0%~100%
- 2.7V~5.5V動作
- 標準周波数:100kHz
- 2線式アドレス指定インタフェース
- パッケージ:8ピン(150mil) SOICと8ピン(118mil) µSOP
- 動作温度:-40℃~+85℃
プログラマブル5ビットパルス幅変調器DS1052は、2線式アドレス指定制御インタフェースが特長です。DS1052は、2.7V~5.5Vの電源で動作します。PWM出力は、0V~VCCの振幅信号です。DS1052の標準動作電流は100µAで、プログラマブルなシャットダウン消費電流は1µAです。標準PWM出力周波数は100kHzの1種類です。2線式アドレス指定インタフェースにより、単一の2線バス上で複数のデバイスの動作が可能であり、リアルタイムクロック(RTC)、ディジタル温度計、ディジタルポテンショメータなどダラスセミコンダクタの2線式デバイスとの整合性があります。このデバイスは、低コストLCDのコントラストおよび輝度の制御、電源電圧の調整、およびバッテリの充電や電流調整に最適です。DS1052は、8ピン(150mil) SOICと省スペース型の8ピン(118mil) µSOPの標準集積回路パッケージで提供されます。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- バッテリチャージャ
- ビルエネルギー管理(HVAC)
- LCDディスプレイおよびパネル
- モータおよび動作制御
- 電源
- センサ-温度
最新のディスカッション
DS1052に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める