DG421
改良品、ラッチ付き、低電力、CMOSアナログスイッチ
製品の詳細
- 工業標準DG421/DG423/DG425用プラグインアップグレード
- チャネル間のR(DS)ONマッチングの改善:3Ω (max)
- 全信号範囲での保証RFLAT(ON):4Ω (max)
- チャージインジェクションの改善:15pC (max)
- 全温度範囲にわたるオフリーク電流の改善:5nA (max) (+85℃)
- ESD耐圧:2000V min (3015.7法)
従来からの特長
- 低RDS(ON):35Ω (max)
- 単一電源動作:+10V~+30V
- バイポーラ電源動作:±4.5V~±20V
- 低消費電力:35µW (max)
- レイルトゥレイルの信号処理機能
- TTL/CMOSロジックコンパチブル
マキシムの再設計されたDG421/DG423/DG425は、スイッチ間の保証オン抵抗マッチング(3Ω max)および全信号範囲でオン抵抗変化(4Ω max)を保証するモノリシックアナログスイッチです。これらの低オン抵抗スイッチ(20Ω typ)はいずれの方向でも優れた動作を示し、最大15pCの低チャージインジェクションおよび最低2000V (3015.7法)のESD耐圧を保証します。オフリーク電流も全温度範囲にわたって低減されています(+85℃で5nA以下)。
DG421/DG423/DG425はマイクロプロセッサ(µPs)とのインタフェースを容易にする、ラッチ可能なロジック入力を備えた高精度、デュアルCMOSスイッチです。単極/単投のDG421および双極/単投のDG425はノーマリオープンのデュアルスイッチです。デュアル、単極/双投のDG423はノーマリオープンとノーマリクローズのスイッチをそれぞれ2個備えています。 高速スイッチング時間(tONで175nsおよびtOFFで145ns)および低消費電力(35µW max)によって、これらの製品はµPとコンパチブルなスイッチを必要とするバッテリ駆動アプリケーションに最適となっています。 単一電源+10V~+30V、またはバイポーラ電源±4.5V~±20Vで動作します。これらのスイッチは44Vシリコンゲートプロセスで製造され、レイルトゥレイルの信号処理機能を備えています。
アプリケーション
- オーディオ信号ルーティング
- バッテリ駆動アプリケーション
- 通信システム
- ファックス機
- ガイダンスおよび制御システム
- 軍事用無線
- モデム
- PBX、PABX
- サンプル/ホールド回路
- 試験装置
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
DG421に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める