DG390A
製造中デュアルSPST、汎用、CMOSアナログスイッチ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- Portable Instruments
- Low Power Sample/Holds
- Power Supply Switching
- Programmable Gain Amplifiers
- SPDT and DPDT Functions
- Process Control and Telemetry
ドキュメント
データシート 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DG390AAK/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADG1436 | 製造中 | SPDTスイッチ、デュアル、1.5Ωのオン抵抗、±15V/12V/±5V、iCMOS® |
最新のディスカッション
DG390Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める