DG1207

製造中

低リーク、シングル16チャネルおよびデュアル8チャネル、アナログマルチプレクサ

平均1nAのリーク電流、高精度回路に最適な低リーク電流マルチプレクサ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.78
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 歪みのない測定
    • オン抵抗:100Ω (typ)
    • オン/オフリーク電流:2nA (max)以下(DG1206)
    • オン/オフリーク電流:1nA (max)以下(DG1207)
    • チャージインジェクション:0.5pC (typ)以下
  • 広い電源範囲、低消費電流
    • 自己消費電流:40µA (typ) (室温)
    • ±15Vバイポーラ電源または+12V単一電源での完全な動作を保証
    • レール・ツー・レール動作
  • 柔軟な設計オプション
    • GPIO対応の制御入力
    • EN入力によってデバイスをイネーブル/ディセーブル
    • 32ピンTQFNと28ピンTSSOPの両方のパッケージで提供
    • 温度範囲:-40℃~+85℃
DG1207
低リーク、シングル16チャネルおよびデュアル8チャネル、アナログマルチプレクサ
DG1206、DG1207:簡易ブロックダイアグラム
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
アナログスイッチ&マルチプレクサ 2
MAX306 製造中 高精度、16チャネル/デュアル8チャネル、高性能、CMOSアナログマルチプレクサ
MAX307 製造中 高精度、16チャネル/デュアル8チャネル、高性能、CMOSアナログマルチプレクサ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
DG120XEVKIT

DG1206、DG1207の評価キット

機能と利点

  • アナログ入出力用のSMAコネクタ
  • A3~A0およびENデジタル入力のジャンパによって設定が容易
  • 全デジタルおよびアナログ信号のテストポイント
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト

製品詳細

DG120Xの評価キット(EVキット)は、低リークおよび低チャージインジェクションマルチプレクサデバイスのDG1206/DG1207を評価するための実証済みデザインを提供します。DG120XEVKIT#は完全実装および試験済みで、16:1マルチプレクサデバイスのDG1206EUI+が実装されています。DG120XのEVキットのボード写真を参照してください。

DG120XEVKIT#は、同じマルチプレクサファミリの8:1デバイスのDG1207の評価にも使用することができます。詳細については、フルデータシートの「Configure the DG120X EV Kit (DG120XのEVキットの設定)」の項を参照してください。

アプリケーション

  • オーディオ/ビデオルーティング
  • 自動試験装置システム
  • 通信システム
  • データ収集システム
  • サンプル/ホールドシステム

DG120XEVKIT
DG1206、DG1207の評価キット
DG120XEVKIT:ボード写真

最新のディスカッション

dg1207に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品