DAC8841
製造中止TrimDAC®:8ビットD/Aコンバータ、CMOS 、オクタル、2象限乗算型
Viewing:
製品の詳細
- 8個のポテンション・メータの置き換え
- 単電源動作:5V~
- 2象限乗算は1MHzの帯域
- 信号反転無し
- 小さなゼロ出力誤差
- 独立した8チャンネル
- 3線シリアル入力
- アップデート・ローディング速度:500kHz
- ±3Vの出力振幅
- 中間値プリセット
- 低消費電力:95mW
DAC8841は、8個の汎用のデジタル制御電圧調整デバイスを内蔵しています。TrimDAC®機能を備えているため、新規設計で機械式トリマー機能との置き換えが可能です。最大で1MHzまでの帯域幅信号のACまたはDCゲイン制御用として最適です。
ドキュメント
アプリケーション・ノート 1
よく聞かれる質問 1
製造中止品のデータシート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。