DAC16
製造中止16ビットD/Aコンバータ、高速、電流出力
Viewing:
製品の詳細
|
|
DAC16は、セトリング・タイムが500nsの16ビット高速電流出力D/Aコンバータ(DAC)です。低歪み、高いS/N比、高速性という独自の性能により、通信、計測およびATEの各システムにおける信号波形の合成と変調に最適です。入力リファレンス電流はバッファされ、フルスケール出力電流は5mAです。16ビットのパラレル・デジタル入力バスは、TTL/CMOSコンパチブルです。+5Vおよび-15V電源で動作し、消費電力は190mW(typ)です。24ピンのエポキシDIP、エポキシの表面実装スモール・アウトライン・パッケージ(SOL)、セラミック・サイドブレーズDIP、28ピンのリードレス・セラミック・チップ・キャリア(LCC)の各種パッケージがあります。
ドキュメント
アプリケーション・ノート 2
よく聞かれる質問 1
製造中止品のデータシート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
dac16に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める