この製品は、HDMI.org.のライセンス技術を使用しています。購入される顧客は、HDMI.org.に登録したHDMIアダプターである必要があります。
お近くの販売代理店またはサポート窓口のフォームからお問合せください。ADV7850
新規設計に推奨AV(オーディオ / ビデオ)フロントエンド、全機能内蔵
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 4ポートのHDMI® Xpressview™レシーバ
- 170MHzビデオとグラフィックス・デジタイザ
- 3DTVのサポート
- オーディオ・リターン・チャンネル(ARC)
- 拡張色域
- 最大16VSIまでのサポート(THXメディア・ディレクタ™を含む)
- HDMIポートの高速スイッチング(Xpressview™)
- 暗号化を含む伝送全機能をサポート
- トランシーバ構成での動作も可能
- 最大1600×1200@60Hz(UXGA)までのRGBグラフィックスをデジタイジング
- 最大1080p@60HzのSD、EDおよびHD-TVをサポート
- NTSC / PAL / SECAMのカラー標準を完全サポート
- アダプティブ・3D櫛形フィルタ・ビデオ・デコーダ
- 24ビット、48kHzステレオCODEC
- ステレオ出力付きの5CHステレオ・アナログ入力マルチプレクサ
- HDMIおよびグラフィックス用の内部EDID・RAM
- デュアルのSTDI機能がデュアル入力検出をサポート
- その他の特長については、データシートをご参照ください。
ADV7850は高品質、シングルチップ、マルチフォーマットのビデオ・デコーダ・グラフィックス・デジタイザで、4:1のマルチプレクスされたHDMI™レシーバを内蔵しています。
このマルチフォーマット3D櫛形フィルタ(Combフィルタ)・デコーダは、PAL、NTSC、SECAM標準をコンポジット形状への変換、またはSビデオ入力信号をHDMI出力ストリームへの変換をサポートします。SCARTとオーバレイ機能は、ADV7850の能力によって、CVBSと標準解像度のRGB信号を同時に処理することができます。
ADV7850は1つのメインコンポーネント・プロセッサ(CP)からなっています、これはRGBグラフィックを含むYPrPbとRGBコンポーネント・フォーマットを処理します。ADV7850はクワッドのHDMIとアナログ入力モードでの動作が可能で、アナログ・ビデオ入力とHDMI間を高速にスイッチングすることができます。
ADV7850は、コンポーネントのRGB / YPrPbビデオ信号をHDMI出力ストリームへのデコーディングをサポートします。サポートするコンポーネント・ビデオは、525i、625i、525p、625p、720p、1080i、1080p、1250i標準、およびその他多くのSMPTEやHD標準です。
ADV7850は、グラフィックス・デジタイジングをサポートします。ADV7850はVGA~UXGAのレートのRGBグラフィック信号をデジタイジングして、これらをHDMI出力ストリームに変換する機能もあります。内部のEDID-RAMは1つのグラフィックス・ポートに対して使うことができます。
ADV7850はクワッド入力のHDMI互換レシーバを内蔵しており、最大3D 1080p 60Hzと2160p 24Hzまでの全てのHDMIフォーマットをサポートします。
ADV7850は、内部キー・ストレージと共に完全なHDCP暗号解読をサポートします。ADV7850は、すべてのポート同時のHDCP認証を特徴としています。この機能によりHDMIポート間のスイッチングが高速になっております。全てのHDMIポートの同期計測と状態モニタリングも可能です。これらの機能は、ポート間の極めて早いスイッチング速度によって可能となっています。各HDMIポートは、専用の+5V検出とHot Plugアサート・ピンを備えています。HDMIレシーバはまた、最長30mまでの長さのケーブルとのインターフェースでの堅牢な動作を確実にするためのイコライザも内蔵しています。HDMIレシーバは、オーディオ出力での可聴な外部騒音を防止するミュート制御のような、斬新なオーディオ機能も備えています。
更にHDMIレシーバは内部にEDIDサポートを採用しているため、フル・パワー、パワーダウンおよびパワーオフ・モードが可能となっています。内部のレギュレータは、パワーオフ・モード中にHDMI+5V信号からの外部EDIDメモリに電源を供給します。
ADV7850は、全てのHDMI入力ポート上に、Xpressview™と呼ぶ高速スイッチング技術を採用しています。アナログ・デバイセズのハードウェア・ベースのHDCPエンジンを使うことで、ソフトウェアのオーバーヘッドを最小化し、Xpressview™技術によって、どのHDMI入力ポート間でも1秒未満で高速スイッチングが可能となっています。
ADV7850は、HDMIストリームからオーディオ・データを抽出するための、柔軟なオーディオ出力ポートを提供します。DSD、DSTとHBRを介したスーパー・オーディオCD(SACD)を含むHDMIオーディオ・フォーマットがサポートされます。
またADV7850は、シングル・モードのオーディオ・リターン・チャンネル(ARC)機能の特長を備えています。ARC機能は、標準HDMIケーブル内のアップストリーム用のオーディオ機能を組み合わせることによって、ケーブル配線を簡素化します。
ステレオ・オーディオ用のADCは、アナログ・オーディオ入力を変換して、HDMIインターフェースを介してデータをバックエンドに提供します。ステレオ・オーディオDACは、バックエンドからI2Sデータを受信し、このデータをアナログ・オーディオ出力に変換します。オーディオ出力は、高インピーダンスにしたり、ヘッドフォンを直接ドライブするに適した出力ドライブしたり、両者とも可能となっています。
最新のCMOS製造プロセスで製造されており、ADV7850は19mm×19mm、425ボールCSP_BGA表面実装、RoHS準拠パッケージを採用しており、-20℃~+70℃の温度範囲にわたって仕様化されています。
アプリケーション
- ハイビジョンTV(HDTV)
- セット・トップ・ボックス
- AVレシーバ
- プロジェクタ
- ビデオ・マトリクス・スイッチャ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 4
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADV7850KBCZ-5 | 425-Ball CSPBGA (19mm x 19mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ADV7850 HDMI Receiver Library API Source Code for any OS\Platform (exe)
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?