この製品は、HDMI.org.のライセンス技術を使用しています。購入される顧客は、HDMI.org.に登録したHDMIアダプターである必要があります。
お近くの販売代理店またはサポート窓口のフォームからお問合せください。ADV7511W
新規設計に推奨HDMIトランスミッタ、165MHz、高性能
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 3DビデオをサポートするHDMIv1.4を包含
- 165MHzの伝送速度は、最大1080pおよびUXGAまでの全てのビデオ・フォーマットをサポート
- ガマット・メタデータ・パケットの伝送をサポート
- CECバッファ/コントローラを内蔵
- DVI・v1.0とHDCP・v1.3に互換
- ビデオ/オーディオ入力は1.8V~3.3Vのロジック・レベルを許容
- 3Dビデオ・レディ
- プログラマブルな2ウエイ・カラー・スペース・コンバータ
- RGB、YCbCrおよびDDRをサポート
- ITU656ベースのエンベデッド・シンクをサポート
- 自動入力ビデオ・フォーマットのタイミング検出(CEA-861-E)
- ステレオLPCMまたは最大192kHzまでの圧縮オーディオに対する標準SPDIFをサポート
- 高ビットレート・オーディオ(HBR)
- 8チャンネル最大192kHzの圧縮無しLPCMI2Sオーディオ
- HDCP動作とEDIDリーディング動作をするI2Cマスターを備えたMPUを内蔵
- 5V許容するI2CとHPD・I/Os、外部デバイス不要
- SPDFおよびI2Sをサポートするためのオーディオ・マスタークロックが不要
- 内蔵MPUが、割り込みとレジスタによってHDMイベントを報告
ADV75211W165MHzの高解像度マルチメディア・インターフェース(HDMI™)トランスミッタで、車載用インフォテインメント・アプリケーションに最適となっています。
デジタル・ビデオ・インターフェースは、HDMI・v1.4aとDVI・v1.0に互換なトランスミッタを含んでおり、最大1080p60のフォーマットと最大60HzでのUXGAまでのグラフィックス分解能をサポートします。HDMIv1.4a機能をサポートするADV7511Wの機能は、拡張色彩、高ビットレートのオーディオと3Dビデオを含んでいます。組み込まれた高帯域デジタル・コンテント・プロテクション(HDCP)によって、ADV7511WはHDCPv1.4プロトコルによって仕様化された保護内容の機密伝送が可能です。
ADV7511WはSPDIFと8チャンネルのI2Sオーディオの両方をサポートします。この忠実な8チャンネルのI2Sは最大768kHzまでのステレオまたは7.1サラウンド・オーディオのどちらも伝送することができます。SPDIFはDolby®デジタル、DTS®、およびTHX®などの圧縮オーディオ信号を運ぶことができます。最新のCMOS製造プロセスで製造されており、ADV7511Wは、露出パドル付の64ピンLQFP表面実装プラスティック・パッケージを採用しており、-40℃~+105℃の温度範囲にわたって仕様化されています。
アプリケーション
- 車載用インフォテインメント
- ヘッド・ユニット
- DVDプレーヤ
- 高耐久性PC
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
デバイス・ドライバ 1
サードパーティ・ソリューション 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADV7511WBSWZ | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
ADV7511WBSWZ-RL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
ADV7511WBSWZ | ||
ADV7511WBSWZ-RL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?