ADR821
製造中止2.5V Low Power, Precision Reference and Op Amp
製品の詳細
|
|
The ADR821/ADR827 offer a combination of precision voltage reference and op amp in a 10-lead mini small outline package (MSOP). The reference and the op amp can be operated independently, offering the user a range of flexibility for arranging the combination. Featuring a combined operating current of less than 400 µA and 15 ppm/°C on the reference, the ADR82x is ideally suited for applications requiring precision and low power.
Available with the reference at 1.25 V and at 2.5 V, the ADR82x also comes in two grades. The reference on the A grade offers 30 ppm/°C temperature drift performance and ±0.4% initial accuracy. The B grade provides tighter temperature drift performance of 15 ppm/°C and only ±0.2% initial accuracy. All versions operate from −40°C to +125°C.
Applications
推奨代替製品
電圧リファレンス、2.5V、マイクロパワー、高精度、車載用品質評価済
ドキュメント
データシート 1
よく聞かれる質問 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LT1635 | 製造中 | マイクロパワー・レール・トゥ・レール オペアンプおよびリファレンス |