ADR512
製造中電圧リファレンス、1.2V高精度、ローノイズ、シャント型
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.87
Viewing:
製品の詳細
- 高精度な1.200Vリファレンス電圧
- 超小型3mm×3mm SOT-23パッケージを採用
- 外付けコンデンサ不要
- 低出力ノイズ:
4μV p-p(0.1~10Hz)
- 初期精度:±0.35%(max)
- 温度係数:60ppm/℃(max)
- 動作電流範囲:100μA~10mA
- 出力インピーダンス:0.3Ω(max)
- 温度範囲:-40℃~+85℃
ADR512は省スペース・アプリケーションを対象にデザインされた低電圧(1.200V)の高精度シャント型の電圧リファレンスであり、超小型(3mm×3mm)SOT-23パッケージを採用しています。ADR512は、低温度ドリフト(60ppm/℃)、高精度(±0.30%)、超低ノイズ(4µV p-p)性能の特長を持っています。
ADR512の高度なデザインは外付けコンデンサを不要にしていますが、任意の容量負荷で安定して動作します。最小動作電流は、わずか100µAで最大10mAまで増加できます。ADR512は、この小さい動作電流と使い易さにより、ハンドヘルド型のバッテリ駆動アプリケーションに最適です。
ADR512 には、デバイスの温度係数に影響を与えることなく、±0.5%の範囲にわたって出力電圧を調整するためにTRIMピンが用意してあります。この機能により、ユーザーは柔軟にシステム誤差を調整することができます。
アプリケーション
- 高精度データ・アクイジション・システム
- バッテリ駆動装置:携帯電話、ノートPC、PDA、GPS
- 3V / 5V、8/12ビット・データ・コンバータ
- 携帯用医療機器
- 工業用プロセス制御システム
- 高精度計測機器
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADR512ARTZ-REEL7 | 3-Lead SOT-23 | ||
ADR512WARTZ-R7 | 3-Lead SOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADR512ARTZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。