ADR5040

製造中

電圧リファレンス、高精度、マイクロパワー、シャント・モード・アプリケーション向け(2.048Vout

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.33
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 超小型のSC70およびSOT-23パッケージ
  • 低い温度係数:75ppm/℃(max)
  • LM4040/LM4050とピン互換
  • 初期精度:±0.1%
  • 外部コンデンサが不要
  • 広い動作電流範囲:50μA~15mA
  • 拡張工業用温度範囲:-40~+125℃
  • 車載アプリケーション向け品質評価済
ADR5040
電圧リファレンス、高精度、マイクロパワー、シャント・モード・アプリケーション向け(2.048Vout
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADR5040

SPICEモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

最近表示した製品