ADR420

製造中

リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.048V XFET®

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 低ノイズ(0.1Hz~10Hz)
    ADR420:1.75μV p-p
    ADR421:1.75μV p-p
    ADR423:2.0μV p-p
    ADR425:3.4μV p-p
  • 小さい温度係数:3ppm / ℃
  • 長時間安定性:50ppm / 1000時間
  • 負荷レギュレーション:70ppm / mA
  • ライン・レギュレーション:35ppm / V
  • 低ヒステリシス:40ppm(typ)
  • 広い動作範囲
    ADR420:4V~18V
    ADR421:4.5V~18V
    ADR423:5V~18V
    ADR425:7V~18V
  • 静止電流:最大0.5mA
  • 高出力電流:10mA
  • 広い温度範囲:-40℃~+125℃

ADR420
リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.048V XFET®
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1
LT3040 新規設計に推奨 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRR高精度DAC/リファレンス・バッファ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品