ADPD2212

製造中止

光センサー、低ノイズ、高感度、IR カット・フィルタ付き

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 超高検知度の光検出器
  • 超低ノイズ・フロア: 90 fA/√Hz(typ)
  • ショットノイズの限界に近い S/N 比(SNR)
  • アクティブ時の電源電流: 137 μA(typ)(EE = 0 μW/cm2
  • スタンバイ時の電源電流: 1 μA(typ)
  • 高速、ディープ・ジャンクション・フォトダイオード
  • 公称リニア出力電流: 240 μA(typ)
  • 柔軟な出力構成
  • 優れたパルス応答
  • 高い周辺光除去
  • 省スペースの 3 mm × 4 mm LFCSP パッケージ
ADPD2212

光センサー、低ノイズ、高感度、IR カット・フィルタ付き

質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-ADPD2212

ADPD2212 Evaluation Board

製品詳細

The ADPD2212 is an optical sensor with a IR cut filter that is optimized for biomedical applications. Very low power consumption and near theoretical signal-to-noise ratio (SNR) are achieved by packaging an ultralow capacitance deep junction silicon photodiode operated in zero bias photoconductive mode with a low noise current amplifier. The ADPD2212 offers a typical 400 kHz bandwidth performance, which is well suited for use with pulsed excitation. The ADPD2212 uses very little power during operation and incorporates a power-down pin, enabling power cycling to optimize battery life in portable applications. The ADPD2212 provides shot noise limited performance, making it an excellent choice for measuring signals with the highest possible fidelity in low light conditions. This combination of low power, very high SNR, and electromagnetic interference (EMI) immunity enables low power system solutions not possible with traditional photodiode (PD) and transimpedance amplifier (TIA) systems.

The EVALZ-ADPD2212 evaluation board provides an easy way to evaluate the device. Complete information about the ADPD2212 is available in the ADPD2212 data sheet, along with the schematic and layout of the evaluation board.

EVAL-ADPD2212
ADPD2212 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品