ADPD2210

製造中

超低ノイズ、低消費電力電流アンプ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.77
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 超低ノイズ、低消費電力電流アンプ
  • 80 fA/√Hz(typ)ノイズ・フロア
  • アクティブ時の電源電流: 140 μA(typ)(EE = 0 μW/cm2
  • スタンバイ時の電源電流: 100 nA(typ)
  • 柔軟な出力構成
  • パルス・システム向けに最適化
  • 公称リニア出力: 240 μA
  • 省スペース設計の2 mm × 2 mm LFCSP パッケージ
ADPD2210
超低ノイズ、低消費電力電流アンプ
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
EVAL-ADPD2210

ADPD2210 Evaluation Board

製品詳細

The ADPD2210 is a low noise current amplifier designed to allow the use of smaller photodiodes by amplifying sensor signal currents by a factor of 24 while adding minimal noise. This amplification provides the system sensitivity of a large photodiode with the benefits of a smaller photodiode. A minimum linearity of 60 dB allows accurate extraction of very small time variant signals on top of large dc or low frequency offsets.

The EVALZ-ADPD2210 evaluation board provides an easy way to evaluate the device. Complete information about the ADPD2210 is available in the ADPD2210 datasheet, along with the schematic and layout of the evaluation board.

EVAL-ADPD2210
ADPD2210 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品