ADPD175GGI

製造中止

Integrated Optical Module with Ambient Light Rejection and Three LEDs

製品の詳細

  • 2.8 mm × 6.5 mm module with integrated optical components
    • 2 green LEDs located on either side of the photodiode, 1 infrared LED, and 1 photodiode
  • True 3-channel 370 mA LED driver
  • Separate LED and AFE settings for each channel
  • Dual data registers for each LED return signal
  • 14-bit ADC
  • 20-bit burst accumulator enabling 20 bits per sample period
  • On-board sample to sample accumulator enabling up to
  • 27 bits per data read
  • Custom optical package designed to operate under a glass window
  • Optimized signal-to-noise ratio (SNR) for signal limited cases
ADPD175GGI
Integrated Optical Module with Ambient Light Rejection and Three LEDs
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製造中止品のデータシート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

ADPD175GGIに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品