ADP3088

製造中止

降圧レギュレータ、1MHz、750mA

Viewing:

製品の詳細

  • PWM周波数:1MHz
  • 軽負荷時にPWM制御からヒステリシス制御に自動切替え
  • 1Aパワースイッチを完全集積
  • 温度、入力電圧、負荷の全動作範囲における出力レギュレーション精度が3%
  • デューティ・サイクル100%
  • シンプルな補償
  • 出力電圧:1.25~10.5V
  • 外付けインダクタを小型化可能、MLCコンデンサを使用可能
  • パルススキップ中の静止電流を低減
  • サーマル・シャットダウン
  • ソフトスタート回路を完全集積
  • サイクル・バイ・サイクルの電流制限

ADP3088
降圧レギュレータ、1MHz、750mA
pdp-image-unavailable