ADP1653

新規設計には非推奨

フラッシュ/トーチLEDドライバ、小型、高効率、高電力、デュアル・インターフェース

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 小型の6.4mm×7.2mmソリューション
  • 2.2 μH パワー・インダクタ
  • ピーク効率:92%
  • Tx マスク:50μs以内
  • 2.1 A, 12 V のパワー・スイッチ
  • ピン設定可能なインターフェース:2ビット・ロジックまたはI2C
  • プログラマブルなフラッシュ/トーチ電流
    • トーチ・モード:最大200mA
    • フラッシュ・モード:最大500mA
  • プログラマブルなインジケータLED電流:最大20mA
  • プログラマブルなタイマ・レジスタ:最大820msのフラッシュ・タイムアウト
  • 入力電圧範囲:2.75~5.5V
  • 低ノイズ、1.2MHzのPWM動作
  • 安全機能
    • 割り込み出力ピン
    • 故障状態抵抗
    • 短絡回路保護
    • 出力過電圧保護
    • 熱過負荷保護
    • 電流制限とソフト・スタート内蔵
  • 小型3 mm × 3 mm、16ピンLFCSPフットプリント
ADP1653
フラッシュ/トーチLEDドライバ、小型、高効率、高電力、デュアル・インターフェース
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
ADP1660 製造中 LEDフラッシュ・ドライバ、デュアル、750mA、I2C互換インターフェース
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-ADP1653

ADP1653 Evaluation Board

製品詳細

The evaluation system is composed of a motherboard and a daughterboard. The motherboard provides the I2C signals from the computer USB port and generates the I/O voltages and digital high and low signals for the daughterboard. For temperature measurement, the daughterboard can be either plugged directly into the motherboard or connected to the motherboard via the ribbon cable provided with the evaluation kit.

The motherboard features a 3.3 V regulator and a 1.8 V regulator. The jumpers on the bottom left of the motherboard set the VIC voltage, which is the I2C voltage for the control pins. Users can choose among the 1.8 V, 3.3 V, or 5 V USB or the external VBAT as the supply voltage for the daughterboard.


The daughterboard contains numerous jumpers and test points for easy evaluation of the board. Also included with the kit are two current probes that can be plugged directly into jumper heads to measure currents with current probes.

EVAL-ADP1653
ADP1653 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品