ADN4612

新規設計に推奨

デジタル・クロスポイント・スイッチ、11.3 Gbps、12×12

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$35.89
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • ポート当たりDC ~ 11.3 GbpsのNRZデータレート
  • マルチタイム・コンスタント、調整可能なレシーブ・イコライゼーション
    • 25インチのFR408の10.3125 Gbpsでの補正
    • 15インチのFR408の11.3 Gbpsでの補正
  • 6タップで調整可能な送信フィードフォワード・イコライゼーション(FFE)
    • 15インチのFR408の10.3125 Gbpsでの補正
    • 10インチのFR408の11.3 Gbpsでの補正
  • 低消費電力
    • 2.5 Vでのチャンネル当たりの消費電力:150 mW(出力イネーブル時)
  • 12×12、フル差動、非ブロッキング・アレイ
  • ダブル・ランク接続のプログラミング
  • 2ピンで選択可能な接続マップ
  • レーンごとに信号喪失(LOS)検出
  • 柔軟な出力終端用電源の範囲:1.8 V~3.3 V
  • 詳細については、データシートを参照してください
ADN4612
デジタル・クロスポイント・スイッチ、11.3 Gbps、12×12
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

ADN4612 AMI Model

ツールを開く

SABERモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADN4612

ADN4612 Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the ADN4612 
  • USB to I2C control interface 
  • On-board power distribution network 

製品詳細

The ADN4612 evaluation board user guide describes the setup and general usage of the ADN4612 evaluation board. Included in this document is a quick start guide, hardware configuration instructions, and software installation instructions.

The ADN4612 evaluation board provides access to all 12 differential input ports and 12 differential output ports of the ADN4612 via top launch SMA connectors. Each input and output pair is ac-coupled using a 0.1 μF capacitor.

The evaluation board example is shown fully populated with SMA connectors. The board is shipped with only eight installed SMA connectors. The SMA connectors can be moved to any of the 48 locations on the board by unscrewing and then reattaching the connectors to the desired locations. The customer can purchase an additional 40 SMA connectors from several different sources and attach the connectors for a fully populated board. The Bill of Materials section in this user guide provides the SMA connector part number, which is Molex 73251-1851 or equivalent.

All microstrip (top layer) transmission lines use an RoHs-compliant, Megtron-6 dielectric. The differential transmission line pairs are 10 mil wide with 7.5 mil spacing and are designed to have a differential characteristic impedance of 100 Ω. The stripline (middle layers) transmission lines are RoHs-compliant, FR-4 material.

EVAL-ADN4612
ADN4612 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品