ADN4604
製造中X-STREAM™ 4.25 Gbps、 16 × 16、デジタル・クロスポイント・スイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$38.07
Viewing:
製品の詳細
- ポートあたりDC~4.25 GbpsのNRZデータ・レート
- プログラマブルな受信等化
- プログラマブルな送信プリエンファシス/ディエンファシス
- 低消費電力: 3.3 Vでチャンネルあたり130 mW (出力イネーブル時)
- 16 × 16、フル差動の非ブロッキング・アレイ
- 低ジッタ: 20 ps (typ)
- 柔軟なI/O電源範囲
- DCまたはAC結合の差動CML入力
- プログラマブルなCML出力レベル
- ルーティングを容易にするためレーンごとに入力P/N対を反転
- 50 ΩのI/O終端を内蔵
- スクランブルまたは未コーディングのNRZデータ8b/10bをサポート
ADN4604は、16個の差動PECL-/CML互換入力と16個の差動CML出力を持つプロトコル非依存の16 × 16非同期デジタル・クロスポイント・スイッチです。
ADN4604は、ポートあたり最大4.25 Gbpsのデータ・レートを持ち、NRZ (Nonreturn-To-Zero)シグナリング向けに最適化されています。各ポートは、固定レベルの入力等化、設定可能な出力振幅、出力プリエンファシスを提供します。
ADN4604の非ブロッキング・スイッチ・コアは、16 × 16のクロスバーを内蔵し、シリアル・コントロール・インターフェースを使用して独立なチャンネル・スイッチングをサポートしています。ADN4604のレイテンシは小さく、かつチャンネル間スキューも非常に小さくなっています。
I2C® またはSPIインターフェースを使用して、デバイスを制御し、プリエンファシスや出力ディスエーブルなどのその他の高度な機能を使用することができます。
ADN4604は100ピンTQFPパッケージを採用し、−40°C~+85°Cで動作します。
アプリケーション
- 光ファイバー・ネットワーク・スイッチング
- OC-48(FEC)への高速度シリアル・バック・プレーン・ルーティング
- XAUI: 10GBASE-KX4
- ギガビット・イーサネット・オーバー・バック・プレーン: 1000BASE-KX
- 1×、2×、4×のファイバー・チャンネル
- InfiniBand®
- デジタル・ビデオ (HDMI、DVI、ディスプレイ・ポート、3G-/HD-/SD-SDI)
- データ・ストレージ・ネットワーク
ドキュメント
データシート 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADN4604ASVZ | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) | ||
ADN4604ASVZ-RL | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 15, 2016 - 14_0258 Assembly Transfer of Selected 14x14 LQFP, 14x14 LQFP_EP and 7x7,10x10,12x12,14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
ADN4604ASVZ | 製造中 | |
ADN4604ASVZ-RL | 製造中 | |
6 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
ADN4604ASVZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。