ADN4600
製造中デジタル・クロスポイント・スイッチ、4.25Gbps、8×8、X-Stream™
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$17.78
Viewing:
製品の詳細
- 完全8×8のクロスバー接続
- 完全バッファされた信号経路が、マルチキャスト/ブロードキャスト動作をサポート
- DC~4.25Gbpsデータに最適化
- プログラマブル・レシーブ・イコライゼーション
- FR4の最大30の補正@4.25Gbps
- プログラマブルな伝送プリ・エンファシス/デ・エンファシス
- FR4の最大30の補正@4.25Gbps(重複)
- 柔軟なコア用電源電圧:
1.8 V~3.3 V
- 容易なルーティングのためのP(ポジティブ)/N(ネガティブ)ペア反転(レーンごとに)機能
- 低消費電力:125mW/チャンネル当たり@4.25Gbps
- DCまたはAC結合可能な差動CML入力
- プログラマブルなCML出力レベル
- 50Ωのオンチップ・ターミネーション
- 温度範囲:-40℃~+85℃
- 8b/10b、スクランブルまたはアンコーデッドNRZ(ノン・リターン・ゼロ)データをサポート
- I2C制御インターフェース
- パッケージ:64ピンLFCSP
ADN4600は、非同期式のノンブロッキング・クロスポイント・スイッチで、8個の差動PECL/CML互換入力、およびプログラマブル・イコライザと8個の差動CML出力を備えています、出力レベルはプログラマブルでプレ・エンファシスまたはデ・エンファシス機能を備えています。このデバイスの動作は、最大4.25GbpsまでのNRZデータ・レートに対して最適化されています。
受信入力は、9種の設定が可能なプログラマブル・イコライザを提供しFR4での最大30までの補正が可能で、4.25GbpsでFR4の最大30まで補正するための7種の設定が可能なプログラマブルなプレ・エンファシス機能を提供します。
ADN4600のノンブロッキング・スイッチ・コアーは8×8のクロスバーを採用しており、 I2制御インターフェースを通して独立にチャンネル・スイッチングをサポートします。全てのチャンネルは、DC~4.25GbpsのNRZデータ・レートをサポートする非同期のパスを採用しています。各チャンネルは、完全に他のチャンネルから独立しています。ADN4600は、非常に小さな遅延と非常に小さなチャンネルtoチャンネルのスキューを備えています。
ADN4600の主なアプリケーションは、バックプレーン上で、ライン・カードまたはシリアル・リンクのケーブル・インターフェース・サイドのスイッチングをサポートすることです。
ADN4600は、9mm×9mm、64ピンLFCSPパッケージで供給され、-40℃~+85℃で動作します。
ADN4600は、9mm×9mm、64ピンLFCSPパッケージで供給され、-40℃~+85℃で動作します。
アプリケーション
- 1×、2×、4×のファイバー・チャンネル
- XAUI
- バックプレーンでのギガビット・イーサネット
- 10Gbase-CX4
- InfiniBand®(インフィニ・バンド)
- 50Ωケーブル
ドキュメント
データシート 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADN4600ACPZ | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADN4600ACPZ-R7 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
ADN4600ACPZ | 製造中 | |
ADN4600ACPZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。