ADN3000-06
製造中止トランス・インピーダンス・アンプ、6.144Gbps、フォトダイオード内蔵
Viewing:
製品の詳細
- フォトダイオード+TIAを集積
- 微分応答性:5.5mV/μW
- 直径50μmのゲルマニウム・フォトダイオード
- 入力感度:-19.5dBm@6.144Gbps
- 波長範囲:830nm~1560nm
- 3.3 V単電源動作
- 消費電力:65mW
- 差動出力振幅:240 mV p-p
- 電源モニタ機能内蔵
- ダイ・サイズ:0.835mm×0.675mm
ADN3000-06は全機能内蔵の高速オプティカル・レシーバで、トランスインピーダンス・アンプ(TIA)に独自のラージエリア・ゲルマニウムPINダイオードが集積されていることが特長となっています。フォトダイオードの集積化によって、ダイオードとTIA間のワイア接続が必要なく、保障された性能と改善された製造信頼性が提供されます。ADN3000-06は、テレコミュニケーションとポイントtoポイントのLANアプリケーションおよび830nm~1560nmの広い波長レンジの動作に対して最大6.5Gbpsのレートをサポートします。
ADN3000-06は、またオプティカル平均パワーのモニタ回路を特長としており、この回路は平均フォトダイオード電流に比例した電圧出力を生成します。
ADN3000-06の標準的消費電力は、3.3Vの単電源で65mWです。飽和した出力では、信号は標準で240mVp-pの差動振幅となります。
ADN3000-06は、ダイ形状で供給され、拡張工業用温度範囲-40℃~+85℃にわたって動作します。
アプリケーション
- オプティカル・レシーバ、最大6.5 Gbps
- 6G・CPRI、8G・ショートレンジとLTEレシーバ
- オプティカル・サブアッセンブリ・レシーバ(ROSA)
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。