ADN2841
新規設計には非推奨レーザ・ダイオード・ドライバ、50 Mbps ~2.7Gbps、デュアル・ループ制御機能付き
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 50 Mbps~2.7 Gbpsの動作
- 立ち上がり/立ち下がり時間:80 ps
- バイアス電流範囲:2 mA ~ 100 mA
- 変調電流範囲:5 mA ~ 80 mA
- モニタ・フォトダイオード電流:50 μA ~ 1200 μA
- 光平均電力と消光比のクローズド・ループ制御
- レーザー故障アラームとレーザー機能低下アラーム
- 自動レーザー・シャットダウン(ALS)機能
- DWDMに対するデュアルMPD機能
- データのクロック駆動(オプション)
- 電流パラメータのフル・モニター
- 5 V動作
- 48 ピン LFCSP パッケージ
- 機能縮小バージョンには32ピンのLFCSPパッケージを採用
ADN2841は、初期の工場出荷時のセットアップ後、レーザ・ダイオード(LD) の平均光電力と消光比を独自の制御アルゴリズムを使用して制御します。電力と消光比の制御機能を完全に集積化しているので、外付け部品が少なくPCB面積が小さくなります。レーザー故障(寿命の終了)とレーザー性能低下(切迫故障)に対してプログラマブルなアラームが用意されています。
ADN2841には、2つ目のモニタ・フォトダイオード用の回路が内蔵されており、DWDM波長制御が可能です。
アプリケーション
- DWDMデュアルMPD波長固定
- ソネット OC-1/3/12/48
- SDH STM-1/4/16
- ファイバ チャンネル
- ギガビット・イーサネット
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
技術記事 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADN2841ACPZ-32 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADN2841ACPZ-32-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADN2841ACPZ-48 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
ADN2841ACPZ-48-RL | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 10, 2014 - 14_0049 Conversion of 6x6mm and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
ADN2841ACPZ-32 | ||
ADN2841ACPZ-32-RL7 | ||
3 23, 2012 - 11_0104 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADN2841ACPZ-32 | ||
ADN2841ACPZ-32-RL7 | ||
10 28, 2009 - 08_0008 Qualification of 8" 0.6um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADN2841ACPZ-32 | ||
ADN2841ACPZ-32-RL7 | ||
ADN2841ACPZ-48 | ||
ADN2841ACPZ-48-RL | ||
4 29, 2015 - 14_0049 Conversion of 6x6mm and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
ADN2841ACPZ-48 | ||
ADN2841ACPZ-48-RL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。