ADN2804
新規設計には非推奨クロックおよびデータ・リカバリIC、リミティング・アンプ内蔵、622Mbps
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ジッタ伝達/ジッタ発生/ジッタ・トレランスに関するSONET要求仕様を上回るジッタ性能
- 量子化器の感度:3.3mV(typ)
- 調整可能なスライス・レベル:±95mV
- 特許取得のクロック・リカバリ・アーキテクチャ
- 信号損失(LOS)検出範囲:2.6~18.4mV
- 個別のスライス・レベル調整とLOS検出器
- 基準クロックが不要
- ロック損失インジケータ
- オプション機能のアクセスに使用されるI2C®インターフェース
- 3.3Vの単電源動作
- 低消費電力:423mW(typ)
- サイズが5mm×5mmの32ピン無鉛LFCSPパッケージ
ADN2804は、622 Mbps NRZデータの量子化、信号レベル検出、クロックおよびデータ・リカバリ、データ・リタイミングを実行するレシーバ機能を備えています。外部の基準クロックを使用したり、プログラミングを実行する必要なく、ADN2804は自動的に622 Mbpsのデータにロックされます。データが入力されないときに発生する出力クロックのドリフトは、わずか±5%に抑えられます。ジッタ伝達、ジッタ発生、ジッタ・トレランスを含むすべてのSONETジッタ仕様を満足しています。特に注記のない限り、仕様はすべて-40~+85℃の拡張工業用温度範囲(1)で規定されています。
このデバイスをPINダイオードおよびTIAプリアンプと併用することで、高度に集積化された低コスト、低消費電力の光ファイバ・レシーバを構成することが可能です。
レシーバのフロントエンド信号損失(LOS)検出器回路は、入力信号のレベルがユーザ調整可能なスレッショールドよりも低下したときに、これを表示する信号を出力します。出力側での信号損失の発生を防止するために、LOS検出回路ではヒステリシスが設定されます。
ADN2804は、サイズが5mm×5mmのコンパクトな32ピンのLFCSPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- BPON ONT
- SONET OC-12
- WDMトランスポンダ
- リジェネレータ/リピータ
- テスト装置
- ブロードバンド・クロス接続およびルータ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADN2804ACPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) | ||
ADN2804ACPZ-500RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) | ||
ADN2804ACPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 2, 2013 - 12_0063 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADN2804ACPZ | 製造中 | |
ADN2804ACPZ-500RL7 | 製造中止 | |
ADN2804ACPZ-RL7 | 製造中 | |
2 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
ADN2804ACPZ | 製造中 | |
ADN2804ACPZ-500RL7 | 製造中止 | |
ADN2804ACPZ-RL7 | 製造中 | |
10 26, 2009 - 09_0202 Inclusion of Banding Tape for LFCSP REEL7 parts. |
||
ADN2804ACPZ-500RL7 | 製造中止 | |
7 13, 2016 - 16_0050 ADI Corporate Obsolescence Notice-2016 (Standard Products) |
||
ADN2804ACPZ-500RL7 | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
ADN2804に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める