ADN2530

製造中止

差動 VCSELドライバ、11.3Gbps、アクティブ・バック終端

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 最大11.3Gbpsの動作
  • 動作温度: −40°C ~ +100°C
  • 超低消費電力:ISUPPLY=65mA
  • 26ps(typ)の立上がり/立下がり時間
  • 出力伝送ラインの完全なバック終端
  • クロスポイント調整機能
  • PECL/CML互換のデータ入力
  • バイアス電流範囲:2~25mA
  • 差動変調電流範囲:2.2~23mA
  • 自動レーザ・シャットダウン(ALS)
  • 3.3V動作
  • コンパクトな3mm×3mm LFCSPパッケージ
  • バイアスおよび変調電流の電圧入力制御
  • XFP準拠バイアス電流モニタ

ADN2530
差動 VCSELドライバ、11.3Gbps、アクティブ・バック終端
ADN2530 Functional Block Diagram ADN2530 Pin Configuration
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
EVAL-ADN2530
ADN2530 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品