ADM8830
製造中止ADM8832を参照してください。
Viewing:
製品の詳細
- 3Vの単電源から3種類の出力電圧(+5.1V、+15.3V、-10.2V)を生成
- 携帯電話機のTFT液晶向けに電力効率を最適化
- 低静止電流
- 低シャットダウン電流(1μA未満)
- 高速過渡応答
- シャットダウン機能
- ブランキング中の節電機能
- オプションで外付けLDO発振器の使用も可能
ADM8832はカラーTFTパネル用チャージ・ポンプ・レギュレータADM8830の進化版です。
ドキュメント
アプリケーション・ノート 1
製造中止品のデータシート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。