ADM6825
製造中止低電圧監視回路、ウォッチドッグ、手動リセット、5ピンのSOT-23
Viewing:
製品の詳細
- 高精度低電圧モニタリング
- 9種のリセット・スレショールド・オプション:1.58V~4.63V
- 140ms(min)リセット・タイムアウト
- 1.6秒タイムアウトのウォッチドッグ・タイマ
- リセット出力段:
プッシュプル・アクティブ・ロー
オープン・ドレイン・アクティブ・ロー
プッシュプル・アクティブ・ハイ
- 低消費電力:7μA(typ)
- リセット出力VCC=1Vまで有効保証
- 電源グリッチ耐性
- 温度範囲(-40~+125℃)全域で仕様規定
- 5ピンSOT-23パッケージ
ADM6823 / ADM6824 / ADM6825は、マイクロプロセッサ・ベースのシステムで電源電圧レベルとコード実行の完全性をモニタする監視回路です。オンチップのウォッチドッグ・タイマがパワーオン・リセット信号を供給するほか、プリセットのタイムアウト期間内にマイクロプロセッサがストローブに失敗したときにマイクロプロセッサをリセットします。プッシュボタンを外付けして、手動リセット入力からリセット信号をアサートすることもできます。データシートの表1に示すように、この3つのデバイスのウォッチドッグ入力、手動リセット入力、出力段の構成は、異なる組み合わせになっています。
各デバイスでは、1.58~4.63Vのレンジの9つのリセット・スレッショールド・オプションから任意の電圧を選択できます。リセットとウォッチドッグのタイムアウト期間は、それぞれ140ms(min)および1.6秒(typ)に固定されています。
ADM6823 / ADM6824 / ADM6825は、5ピンのSOT-23パッケージを採用し、わずか7µA(typ)の消費電流であるため、低消費電力のポータブル・アプリケーションに適しています。
アプリケーション
- マイクロプロセッサ・システム
- コンピュータ
- コントローラ
- インテリジェント計測器
- 携帯用装置
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。