ADM1052
製造中止電圧レギュレータ・コントローラ、高精度、デュアル
Viewing:
製品の詳細
- シャットダウン入力で各チャンネルの制御
- 全ライン、負荷、温度範囲にわたる精度:±2.5%
- 低価格、外付けNチャンネルMOSFET使用可能
- 電圧または電流設定用外部抵抗不要
- 2つの独立したコントローラ搭載
- 2つの2.525V出力
- 低静止電流
- 低シャットダウン電流
- 「Hiccupモード」障害検出機能
- 小型8ピンSOパッケージ
ADM1052は高精度のデュアル電圧レギュレータ・コントローラで、パソコンのマザーボードの電源レールやアクティブ・バスの終端に使います。高精度の1.2Vバンドギャップ・リファレンスのほか、外付けパワー・デバイスを駆動する制御アンプを2チャンネル備えています。各チャンネルには、アンプ出力をオフにするシャットダウン入力と、外付けパワー・デバイス用のHiccupモード保護回路が備わっています。
ADM1052は12Vの電源電圧で動作します。ソース・フォロアとして動作する外付けNチャンネルMOSFETを外部直列パス・デバイスとしてアンプが駆動する場合にも、十分な余裕があります。この場合、Nチャンネル・デバイスは同じ性能でPチャンネル・デバイスより安価であり、共通ソース構成でPチャンネル・デバイスを使った回路よりも安定化が容易であることから、ADM1052の利用でメリットが得られます。
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
adm1052に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める