ADM1051

製造中止

電圧レギュレータ・コントローラ、高精度、デュアル

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 2つの独立したコントローラ搭載
  • 1.515V/1.818V出力
  • シャットダウン入力で各チャンネルの制御
  • PCマザーボードTYPEDET信号にコンパチブル
  • 全ライン、負荷、温度範囲にわたる精度:±2.5%
  • 低価格、外付けNチャンネルMOSFET使用可能
  • 低静止電流
  • 低シャットダウン電流
  • 「Hiccupモード」障害検出機能
  • 小型8ピンSOICパッケージ
  • 電圧または電流設定用外部抵抗不要
  • 1.8V/3.3Vパワーアップ・シーケンス機能:ADM1051A
ADM1051
電圧レギュレータ・コントローラ、高精度、デュアル
pdp-image-unavailable