ADL5317

製造中

電流モニタ、アバランシュ・フォトダイオード用のバイアス・コントローラ、ワイドレンジ(5nA~5mA)

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • アバランシュ・フォトダイオードのバイアス電圧を正確に
    設定
    3V互換の制御インターフェースを使って、広範なバイアス範囲(6~75V)を設定
  • 6ディケードにわたりフォトダイオード電流(5:1比)を監視
    直線性:10nAから1mAまで0.5%、5nAから5mAまで1%
  • 過電流保護、高温シャットダウン
  • 固定の高電圧スイッチャを使って、電源デカップリング/ローパス・フィルタリング条件を低減し、低ノイズのトランシーバ設計を実現
  • 超小型(3mm×3mm)の16ピン・チップスケール・パッケージ(LFCSP)


ADL5317
電流モニタ、アバランシュ・フォトダイオード用のバイアス・コントローラ、ワイドレンジ(5nA~5mA)
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

評価用キット

EVAL-ADL5317

ADL5317 Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the ADL5317
  • Accurately sets avalanche photodiode (APD) bias voltage with a wide bias range from 6 V to 75 V
  • Overcurrent protection and overtemperature shutdown

製品詳細

The ADL5317-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board. The ADL5317 requires both a low voltage supply from 4V to 6V and a high voltage supply from 10V to 80V supplied to +VPLV and +VPHV respectively. The current sourced from the VAPD pin over a range of 5 nA to 5 mA is accurately mirrored with an attenuation of 5 and sourced from the IPDM monitor output. A signal of 0.2 V to 2.5 V with respect to ground applied at the VSET pin is amplified by a fixed gain of 30 to produce the 6 V to 75 V bias at Pin VAPD.

EVAL-ADL5317
ADL5317 Evaluation Board

最新のディスカッション