ADIS16367

製造中止

Six Degrees of Freedom Inertial Sensor

製品の詳細

  • Triaxis digital gyroscope with digital range scaling
    ±300°/sec, ±600°/sec, ±1,200°/sec settings
    Tight orthogonal alignment: <0.05°
  • Triaxis digital accelerometer: ±18 g
  • Autonomous operation and data collection
    No external configuration commands required
    Start-up time: 180 ms
    Sleep mode recovery time: 4 ms
  • Factory-calibrated sensitivity, bias, and axial alignment
    Calibration temperature range: −40°C to +85°C
  • SPI-compatible serial interface
  • Wide bandwidth, 330Hz
  • Embedded temperature sensor
  • See data sheet for additional features

ADIS16367
Six Degrees of Freedom Inertial Sensor
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

ユーザ・ガイド 1

よく聞かれる質問 1

製造中止品のデータシート 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EVAL-ADIS-FX3

ADI FX3 iSensor®評価用システム

機能と利点

  • データ損失のないフル・サンプル・レートでのIMUのリアルタイム・サンプリングを確保
  • 外部電源不要(USBポートから給電可能)
  • 完全にオープンソースのAPI、ファームウェア、および評価用GUI
  • 回路図が利用可能
  • MATLAB、Python、LabViewに接続するためのラッパ・ライブラリを含むAPI

製品詳細

EVAL-ADIS-FX3は、iSensor評価ポートフォリオに加わった最新の製品で、ラボ環境や特性評価環境で信頼性の高い慣性データを取得するための使いやすいソリューションを提供するため、全くゼロの状態から設計されました。EVAL-ADIS-FX3は、外付けの試験装置に接続し、外部トリガに反応しながら、最大スループットで慣性センサー・データを取得できる機能を備えています。

また、新設計のハードウェア・プラットフォームの立ち上げに加え、信頼性の高いセンサー・データを取得するためのカスタム・アプリケーションをユーザが迅速に構築できる堅牢なAPIも開発しました。このAPIには、設計者があらゆる.NET互換環境で、センサーの性能に関する特性評価を行うための多くの便利な機能を組み込んでいます。

アプリケーション

  • 慣性センシング
  • ロボット
  • 自動運転
  • プラットフォームの安定化

eval board
ADIS16IMU2/PCBZ

ADIS16IMU2 Breakout Board

機能と利点

Enables connection to the following products with a 16-conductor, 1mm ribbon cable:

  • ADIS16334BMLZ (in conjunction with an ADIS1644X/FLEX)
  • ADIS16362BMLZ 
  • ADIS16364BMLZ 
  • ADIS16365BMLZ 
  • ADIS16367BMLZ 
  • ADIS16405BMLZ 
  • ADIS16407BMLZ 
  • ADIS16445BMLZ (in conjunction with an ADIS1644X/FLEX) 
  • ADIS16448BMLZ (in conjunction with an ADIS1644X/FLEX) 


製品詳細

The ADIS16IMU2/PCBZ provides a simple breakout board function for the ADIS1636x and ADIS1640x MEMS IMU product families. When used in conjunction with an ADIS1644X/FLEX, the ADIS16IMU2/PCBZ provides a simple breakout board function for the ADIS16334, ADIS16445 and ADIS16448 as well. This PCB has four mounting holes that will support use of M2.5 machine screws and provides access to critical IMU signals through a 2x8, 16-pin, 2mm pitch connection, which supports easy connection with standard ribbon cables (1mm systems). The ADIS16IMU2/PCBZ serves as a partial replacement for several obsoleted evaluation tools. Please see the following list:

 

  • Replace the ADIS16334/PCBZ with (1) ADIS16334BMLZ, (1) ADIS16IMU2/PCBZ and (1) ADIS1644X/FLEX
  • Replace the ADIS16445/PCBZ with (1) ADIS16445BMLZ, (1) ADIS16IMU2/PCBZ and (1) ADIS1644X/FLEX
  • Replace the ADIS16448/PCBZ with (1) ADIS16448BMLZ, (1) ADIS16IMU2/PCBZ and (1) ADIS1644X/FLEX

eval board
EVAL-ADISIMU1-RPIZ

IMU-Raspberry Piアダプタ・ボード

機能と利点

  • Raspberry PiプラットフォームのIMUのソフトウェアとアプリケーションのプロトタイプを簡素化
    • ソフトウェア開発向けの直接取り付け
    • アプリケーションのテストと検証向けのリボン・ケーブル取り付け
  • ADIS16IMU1/PCBZとADIS16IMU4/PCBZ互換IMUデバイスに接続
  • 40ピンGPIOコネクタを介してRaspberry Pi 3B+および4に接続可能

製品詳細

このアダプタ・ボードを使うと、アプリケーションやソフトウェア開発の際に、アナログ・デバイセズの慣性計測ユニット(IMU)デバイスをRaspberry Piプラットフォームに簡単にプラグ・アンド・プレイ接続できます。

このアダプタ・ボードにIMUを接続する方法は2つあります。

  1. 付属のネジと取付け位置を使って直接ボードを取り付ける。
  2. 別売りのADIS16IMU1/PCBZまたはADIS16IMU4/PCBZブレークアウト・ボードにIMUを取り付け、フレキシブル16ポジション・リボン・ケーブルを使ってEVAL-ADISIMU1-RPIZに接続する。

これにより、物理的にセンサーを移動できるため、ソフトウェア開発と現実世界でのアプリケーション検証の両方が容易になります。

EVAL-ADIS-FX3
ADI FX3 iSensor®評価用システム
ADIS16IMU2/PCBZ
ADIS16IMU2 Breakout Board
EVAL-ADISIMU1-RPIZ
IMU-Raspberry Piアダプタ・ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品