ADIS16355

製造中止

High-Precision Tri-Axis Inertial Sensor

製品の詳細

  • Tri-axis gyroscope with digital range scaling
       ±75°/s, ±150°/s, ±300°/s settings
       14-bit resolution
  • Tri-axis accelerometer
       ±10 g measurement range
       14-bit resolution
  • 350 Hz bandwidth
  • Factory calibrated sensitivity, bias, and alignment
       ADIS16350: +25°C
       ADIS16355: −40°C to +85°C
  • SPI-compatible serial interface
  • See data sheet for additional features

推奨代替製品

ADIS16365 製造中

6自由度慣性センサー

ADIS16355
High-Precision Tri-Axis Inertial Sensor
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

最新のディスカッション

最近表示した製品